MAX20084
MAX20084
製造中車載デュアルアンテナ電源、I2Cシリアルインタフェース内蔵
I2Cを介して設定可能なマルチバンドアンテナシステム用の診断を提供するデュアルアンテナファントム電源
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.03
Viewing:
製品の詳細
- 広入力電圧範囲:4.5V~28V (ロードダンプ耐性:40V)
- 高集積
- リニアレギュレータおよび診断を備えた完全な2チャネルソリューション
- I2C制御によって部品数を最小化
- 完全かつ柔軟な制御
- レギュレータ出力電圧
- レギュレータ電流制限
- レギュレータ過電流レベル
- 個別のディセーブル/イネーブル
- 詳細な診断
- 出力電流
- グランド/バッテリへの短絡
- 過熱警告
- サーマルシャットダウン
- 小型16ピン、オプションの側面濡れ性TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
MAX20084は、診断および制御用のI2Cインタフェースを備えたデュアルアンテナ電源です。デュアル270mAアンテナ電源はリニアレギュレータで、それらの出力電圧はI2Cを介して個別に設定します。さらに、内部レジスタを使用して電流制限、オープン負荷スレッショルド、およびその他のパラメータを設定します。
内部8ビットADCによってチャネル電流を測定することができます。また、AOUTアナログ出力を外部ADCとともに使用していずれかのチャネルの出力電流を測定することも可能です。
MAX20084は2つのバージョンで提供されます。MAX20084ATEA/VY+は起動後に両方のチャネルがデフォルトでオフになり、MAX20084ATEB/VY+は起動後にチャネル1がデフォルトでオンになります。
MAX20084はオプションの側面濡れ性TQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載カメラおよびセンサ電源
- 車載マイクロフォン電源
- リモートLNAファントム電源
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20084ATEA/VY+ | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20084ATEA/VY+T | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20084ATEB/VY+ | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX20084ATEB/VY+T | 16-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 1, 2021 - 2194 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX20084ATEA/VY+ | 製造中 | |
MAX20084ATEA/VY+T | 製造中 | |
MAX20084ATEB/VY+ | 製造中 | |
MAX20084ATEB/VY+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
電流制限スイッチ 1 | ||
MAX16948 | 製造中 | 車載デュアルリモートアンテナ電流検出LDO/スイッチ |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max20084に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める