MAX19777

製造中

3Msps、低電力、シリアル12ビットADC

電力と基板スペースを節約 - 超小型、低電力、2チャネルADC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 変換レート:3Msps (パイプライン遅延なし)
  • 分解能:12ビット
  • 2チャネル、シングルエンドアナログ入力
  • 低ノイズ:SN比72.5dB
  • 電源電圧:2.2V~3.3V
  • 低電力
    • 6.2mW (3Msps時)
    • 超低消費電力:2.5µA/ksps
  • パワーダウン電流:2µA
  • SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
  • 8ピンWLPパッケージ(0.857mm × 1.431mm)
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX19777
3Msps、低電力、シリアル12ビットADC
MAX19777:ファンクションダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

デザイン・ノート 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
MAX19777EVKIT

MAX19777の評価キット

機能と利点

  • SPIインタフェース:48MHz
  • Windows 7、Windows 8、Windows 10対応ソフトウェア
  • EVキットソフトウェアでの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット
  • EVキットソフトウェアでの周波数、RMS、最小、最大、および平均DC計算
  • 入力バッファ実装
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX19777の評価システム(EVSYS)は、2チャネル、12ビット、SPI対応3Mspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX19777を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX19777のEVSYSは、MAXPRECADCMB1とMAX19777の評価キット(EVキット)で構成されます。また、このシステムはデバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows 7、Windows 8、およびWindows 10ソフトウェアも備えています。EVキットにはパッケージに封止されたMAX19777AZA+が実装されています。

eval board
MAX19777EVSYS

MAX19777の評価キット

機能と利点

  • SPIインタフェース:48MHz
  • Windows 7、Windows 8、Windows 10対応ソフトウェア
  • EVキットソフトウェアでの時間領域、周波数領域、およびヒストグラムのプロット
  • EVキットソフトウェアでの周波数、RMS、最小、最大、および平均DC計算
  • 入力バッファ実装
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX19777の評価システム(EVSYS)は、2チャネル、12ビット、SPI対応3Mspsアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX19777を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX19777のEVSYSは、MAXPRECADCMB1とMAX19777の評価キット(EVキット)で構成されます。また、このシステムはデバイスの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows 7、Windows 8、およびWindows 10ソフトウェアも備えています。EVキットにはパッケージに封止されたMAX19777AZA+が実装されています。

MAX19777EVKIT
MAX19777の評価キット
MAX19777EVKIT、MAX19777EVSYS:ボード写真
MAX19777EVSYS
MAX19777の評価キット
MAX19777EVKIT、MAX19777EVSYS:ボード写真

最新のディスカッション

max19777に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品