MAX11214
製造中PGA内蔵、24ビット、5mW、SN比140dB、32kspsデルタシグマADC
クラス最低レベルの電力を提供する24ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.92
製品の詳細
- 広いダイナミックレンジを必要とする計測アプリケーション向けの高分解能
- SN比:134dB (15.6sps時)
- SN比:124dB (500sps時)
- ノイズフリー分解能:21ビット(50sps時)
- ノイズフリー分解能:18.6ビット(1ksps時)
- ポータブル機器向けにバッテリ寿命を延長
- 動作モード電流 (AVDD):1.2mA
- PGA低ノイズモード電流(AVDD):2.6mA
- スリープ電流:1µA
- DC測定用の高精度
- INL:1ppm (typ)、4ppm (max)
- 単一またはスプリットのアナログ電源によって入力電圧範囲の柔軟性を提供
- 2.7V~3.6V (単一電源)または±1.8V (スプリット電源)
- 柔軟な高性能フィルタアーキテクチャによって設計を簡素化
- 設定可能なSINC + FIR + IIR
- リニアまたは最小位相応答
- 設定可能なハイパスフィルタ
- 選択可能なFIRデータレート:62.5sps~8ksps
- システム統合を実現
- 低ノイズPGA:1、2、4、8、16、32、64、128の利得
- 信号バッファオプション
- 3つの汎用I/O
- 内蔵部品およびシステムの利得とオフセットの較正が可能
- 堅牢な24ピンTSSOPパッケージ
MAX11214 は、超低消費電力5mWで優れた140dBのSN比を実現する、24ビットデルタシグマADCです。最大32kspsまでのサンプルレートによって、DCおよびACの両方の高精度な測定が可能となります。積分非直線性(INL)は、最大4ppmが保証されています。THDは-122dBです。MAX11214は、SPI対応のシリアルインタフェースを介して通信し、小型24ピンTSSOPパッケージで提供されます。
MAX11214は、1倍~128倍の利得設定が可能な6.5nV/のノイズのプログラマブルゲインアンプを備えています。信号入力をスイッチドキャパシタサンプリング回路から絶縁するため、オプションのバッファも内蔵しています。これによって、利用可能なダイナミックレンジを犠牲にすることなく、MAX11214 をハイインピーダンスソースとともに使用することができます。
MAX11214は、2.7V~3.6Vの単一アナログ電源、または±1.8Vのスプリットアナログ電源で動作するため、アナログ入力をグランド以下でサンプリングすることが可能です。デジタル電源範囲は、2.0V~3.6Vで、2.5V、3V、または3.3Vロジックでの通信が可能です。
アプリケーション
- ATE
- 高精度ポータブルセンサー
- 医療用機器
- 科学計測
- 地震データ収集
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX11214EUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX11214EUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
MAX11216 | 製造中 | PGA内蔵、24ビット、10mW、140dB SN比、64kspsデルタシグマADC |