高温解决方案
无论是在地下一英里处操纵油钻还是对喷气式发动机进行精密测量,都需要在接近极端温度的环境下作业,因此需要借助专门的高温电子解决方案来保证性能和可靠性。ADI公司提供的产品有助于在温度范围介于175°C至210°C之间的恶劣环境中提供结果。
价值和优势
- 适应极端工作环境: 器件工作温度范围通过-175°C至210°C认证,确保在严苛环境下稳定运行。
- 提升抗热性能: 先进的设计与封装工艺,可承受高温环境应力。
- 保障长期稳定运行: 高可靠性硅基工艺,确保性能持续稳定。
产品特性
互动式信号链
参考设计
评估板
ADG798评估板
ADXRS645 评估板
ADG5298评估板
设计工具
文件和下载
电子书
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
产品选型指南
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
解决方案设计及宣传手册
Silent Switcher Technology
1.74 M
Available Enhanced Products
122.53 K
Available Known Good Die
245.94 K
Available Die for Sale
177.88 K
XLS
Halogen Free Models
1.91 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}