LT6203X

推荐用于新设计

高温 175°C、轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 双路运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极高温度运行:–40ºC 至 175ºC
  • 低噪声电压:1.9nV/√Hz (100kHz)
  • 低电源电流:每放大器 3mA (最大值)
  • 增益带宽乘积:100MHz
  • 低失真:在 1MHz 条件下为–80dB
  • 低失调电压:500µV (最大值)
  • 宽电源电压范围:2.5V 至 12.6V
  • 轨至轨输入和输出摆幅
  • 共模抑制比:90dB (典型值)
  • 低噪声电流:1.1pA/√Hz
  • 输出电流:30mA (最小值)
  • 8 引脚 SO 封装
  • 可提供裸片
LT6203X
高温 175°C、轨至轨输入和输出、1.9nV/√Hz 超低噪声、低功率、100MHz 双路运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6203
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6203X的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览