LTC2879X

量产

工作温度高达 175°C 的 ±60V 容错 RS485/RS422 收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 保证工作温度范围 –55°C 至 175°C
  • 已在 175°C 下进行全面测试
  • 不受 ±60V 过压线路故障影响
  • ESD 接口引脚 ±52kV,所有其他引脚 ±15kV
  • 4 级 IEC61000-4-4 电气快速瞬变
  • 共模工作电压范围 ±25V
  • 最大波特率 20Mbps
  • 工作 VCC 范围 3V 至 5.5V
  • 符合 PROFIBUS IEC 61158-2 标准 (VCC ≥ 4.5V)
  • 具有 240mV 迟滞的完全平衡的差分接收器阈值可实现出色的抗噪性能和低占空比失真
  • 接收器在开路、短路和端接条件下故障安全
  • 采用微小的 3mm × 3mm MSOP 封装
LTC2879X
工作温度高达 175°C 的 ±60V 容错 RS485/RS422 收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论