ADT7312

推荐新设计使用

汽车应用、±1°C精度、裸片形式的16位175°C数字SPI温度传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 通过汽车应用认证
  • 温度精度:
      ±1°C(−55°C至+175°C,2.7V至3.3V)
    16位温度分辨率:0.0078°C
    6 ms快速电温度转换
  • 易于实现:
    无需温度校准或校正
    无需线性校正
  • 低功耗:
    1 SPS(每秒采样率)省电模式
    正常模式下为880 μW(3.6 V,典型值)
    关断模式下为9 μW(3.6 V,典型值)
  • 宽工作范围:
    温度范围:−55°C至+175°C
    电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 可编程中断:
    临界过温中断
    过温/欠温中断
  • SPI兼容型接口
  • 仅提供裸片形式

ADT7312
汽车应用、±1°C精度、裸片形式的16位175°C数字SPI温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

近期浏览