ADAS1256

推荐新设计使用

FLEX上的256通道、16位电荷至数字AFE

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 256通道电荷至数字转换器
  • 16位分辨率、无失码
  • 同步采样
  • 用户可调满量程范围,最高32pC
  • 最低22 µs线路时间
  • 超低噪声:560 e(范围:2pC)
  • INL ±2.5lsb或57.5ppm,包括ADC
  • 极低功耗
  • 多功能功耗模式:从每通道1mW至每通道3mW
  • 多种休眠和电源模式,低至每通道0.005mW
  • 可测量通过电子或空穴收集的电荷
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADAS1256
FLEX上的256通道、16位电荷至数字AFE
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览