ADIS16201

量产

可设置的双轴倾角计/加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双轴倾角计/加速度计测量
  • 12位、14位数字倾角/加速度传感器输出
  • 加速度计测量范围:±1.7 g
  • ±90°倾角计测量范围,线性输出
  • 12位数字温度传感器输出
  • 数字控制的灵敏度和偏置校准
  • 数字控制采样速率
  • 数字控制频率响应
  • 包括速率/阈值限制的双报警设置
  • 辅助数字I/O端口
  • 数字激活的自测功能
  • 数字激活的低功耗模式
  • SPI®兼容型串行接口
  • 辅助12位ADC输入和DAC输出
  • 单电源供电:3.0 V至+3.6 V
  • 抗冲击能力:3500 g
ADIS16201
可设置的双轴倾角计/加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

eval board
EVAL-ADIS16201

ADIS16201/PCB分线板

产品详情

ADIS16201/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16201CCCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16201CCCZ是完全校准的数字MEMS倾角计,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用16引脚LGA封装,可较大限度减少电路板空间,但不支持典型原型焊接工艺。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对ADIS16201CCCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统
EVAL-ADIS16201
ADIS16201/PCB分线板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADIS16201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览