连续血糖监测仪(CGM)解决方案
糖尿病患者必须持续监测自己的血糖水平,以帮助判断何时服用药物来控制病情。一直以来,患者都是使用手持式血糖仪(BGM),检测过程有创且具有侵入性。直到近些年,出现了一种新型连续血糖监测仪(CGM),可以通过一次性可穿戴贴片监测皮下血糖水平。这项技术侵入性更小,并且在每次需要用药时都可立即向佩戴者发出警报。在某些情况下,CGM解决方案可以完全取代手动BGM。
ADI公司的高性能CGM产品融合了数十年的研究成果与技术积累,有助于提升您医疗健康解决方案的可靠性。
价值和优势
为了确保这款可穿戴救生设备具有较长的电池续航时间,我们的CGM解决方案采用紧凑、低功耗电子器件和多功能PMIC以及高精度温度传感器,以实现高性价比且易于佩戴的灵活解决方案。此外,我们的电化学传感器AFE不仅符合这种新兴医疗技术要求的使用标准,而且具有额外的安全特性和功能特性,进一步提升其应用价值。
确保长电池续航时间
符合医疗技术应用的标准要求
提供额外的安全特性

解决方案资源
互动式信号链

评估版
关键资源
应用笔记
-
PDF
AN-1302: 针对4线式生物隔离阻抗测量应用优化ADuCM350
865.81 K
文件和下载
Impedance-to-Digital Converters—Compact and Easy to Use
680.22 K
UG-677: ADuCM350 Software Development Kit Quick Start Guide
235.5 K
UG-668: Evaluating the ADuCM350 16-Bit, Precision, Low Power Meter-on-a-Chip
1.55 M
UG-587: ADuCM350 Hardware Reference Manual
5.77 M
AN-1302: 针对4线式生物隔离阻抗测量应用优化ADuCM350
865.81 K
UG-364: Evaluating the AD5933 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter Network Analyzer
1202 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}