概览

优势和特点

  • USB电源选项
  • 配置灵活
  • 板载电池模拟
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • Windows® 8/Windows 10的图形用户界面(GUI)软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20345评估系统(EV系统)是一个装配完善且经过测试的电路板,旨在演示MAX20345超低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。

MAX20345是一种适合低功耗可穿戴应用的电池充电管理解决方案。该器件包含降压、升压、降压-升压和线性稳压器等电压调节器,以及具备电池密封件、线性电池充电器和智能电源路径选择器的电池管理解决方案。

MAX20345评估系统配有MAX20345_ SYS_EVKIT_B板、PICO2PMB#板和两根micro-B电缆。该评估系统已安装MAX20345AEWN+。该器件可通过I2C接口进行配置,此接口能够对多种功能进行编程并读取器件状态。该应用向MAXPICO2PMB USB转I2C适配器板发送命令以配置MAX20345。

 

应用

  • 物联网(IoT)
  • 可穿戴设备