banner background image

EVSE系统

ADI公司(ADI)提供适用于交流和直流电动汽车供电设备(EVSE)系统的广泛设备和技术组合。借助ADI的解决方案,您可以为3.6kW的电源线应用和7kW至22Kw充电应用的固定交流系统定制设计。
我们适用于EVSE的解决方案组合包括:

  • 行业领先的计量解决方案,可适配您当前选择的任何传感器(分流器、CT或罗氏线圈)
  • 支持数字安全和开放充电点协议(OCPP)要求的加密协处理器
  • 精密和模拟功能
  • 接口和通信
  • 微控制器
  • 基于ADI专有iCoupler®技术的隔离高压电源转换

ADI的电源管理产品组合可帮助您在EVSE中实现系统性能和成本的良好平衡,并提供多种分立控制器、调节器、转换器和模块供您选择。

 

价值和优势

ADI针对硬件和软件提供系统级技术,所有技术均按照适用标准设计,包括IEC-61851。ADI解决方案可以帮助EVSE设计人员实现集成隔离并减少元件数量,同时满足适用的安全要求。

我们的系统可通过开源软件堆栈完全定制,以适合您的应用。应用通过EVerest(用于设置电动汽车充电全栈环境的开源模块化框架)进行配置。

thumbsupImg Benefits

简化设计和开发

thumbsupImg Benefits

软件库有助于扩展功能集

thumbsupImg Benefits

元件数量减少

产品特性

显示更多

Arrow image

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助