MAX6071

量产

低噪声、高精度系列电压基准

高性能SOT23电压基准,最大温度系数为6ppm/°C

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6引脚SOT23封装减小系统电路板空间
  • 在工作温度和时间范围内具有稳定性能,提高系统精度
    • ±0.04%高初始精度
    • 1.5ppm/°C (典型值)、6ppm/°C (最大值)低温漂
    • 输出2.5V时,具有4.8µVP-P低噪声(0.1Hz至10Hz)
    • 200mV低压差
    • 85dB高纹波抑制
  • 150µA低电源电流降低功耗
  • 滤波器选项降低高频噪声
  • 输出选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V,覆盖常见电压,适用于较宽范围的应用
  • 0.78mm x 1.41mm WLP封装,0.35mm焊球间距
  • 通过AEC-Q100认证(请参考订购信息)
MAX6071
低噪声、高精度系列电压基准
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
MAX6033 量产 超高精度、低压差SOT23系列电压基准
MAX6025 量产 高精度、低功耗、低压差、SOT23-3封装、电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

特性和优点

  • 计量子系统以及二级、7kW 至 22kW 电动汽车供电设备 (EVSE) 的其他选定功能
  • 适用于 ADE9112、ADE9113 和 ADE9178 的全功能板
  • 额定电压为三相,240V RMS 线对中性电压
  • 额定电流测量高达 32A,使用板载分流器
  • 支持高达 22kW 的组合功率传输至负载
  • 采用 MAX32672 低功耗、安全微控制器
  • 支持 LCD 显示屏以显示能量和状态更新
  • 通过 RS-485 通信接口支持 MODBUS™ 协议
  • 支持 Protobuf™消息与 EVerest 开源软件(OSS)进行通信
  • IEC61851 兼容状态机实现

产品详情

AD-ACEVSE22KWZ-KIT 是针对计量子系统和其他选定功能在内的 2 级、7 kW 至 22 kW 交流电动汽车供电设备 (EVSE) 的参考设计。它包括 ADE9113 隔离式 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 与 ADE9178 计量 DSP,可精确测量输送到电动汽车 (EV) 的能量。它包括 MAX32672 超低功耗 ARM® Cortex®-M4 处理器,这是一款经济高效、高度集成且高度可靠的 32 位微控制器,用于收集能量测量数据并安全地将其发送到主机进行显示。当充电插头插入电动汽车时,微控制器上运行充电控制状态机以转换不同的充电状态。该套件包括柔性印刷电路 (FPC) 连接器和 LCD,用于读取充电周期内的能量测量值和状态转变。电源输入/输出、控制导频 (CP) 和接近导频 (PP) 信号在电路板边缘的连接器上显露。输送到电动汽车的能量以分流器和电阻阶梯网络两端的电压降来测量,这使得在现场设置电路板变得容易。

AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

参考电路

maxrefdes82fig01
MAXREFDES82 参考设计

智能压力传感器

特性和优点

特征

  • 3D人机接口输入
  • 高精度称重仪
  • 低功耗ADC
  • 结构紧凑

竞争优势

  • 坚固耐用、高成效、灵活的3D人机接口输入设备
  • 高精度、高分辨率测量
  • 快速、低功耗数据采集
MAXREFDES82
智能压力传感器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6071的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览