摘要
本应用笔记讨论了数字校准的优势,并给出了一些常见的校准电路实例。
校准的目的是获得更精确、更安全并且成本合理的设计方案。生产厂商利用校准手段能够以合理的价格提供“完美”器件。Maxim提供众多数字校准产品,支持快速的自动测试和调整。
本文给出的电路实例有助于节省开发时间,加速方案实施。多数工程师只需在一个电路上花费少许时间,即可得到满足其特定应用的电路设计。点击相应链接,可得到相关设计的应用笔记或数据资料等详细信息。
电子校准能够在大多数应用中降低系统成本,消除生产过程的误差并允许使用低成本元件,有助于缩短产品测试时间,降低产品返还率,有效提高可靠性。另一方面,还有助于改善用户对产品的满意度,降低生产成本、提高生产效率。
越来越多的产品利用数控校准器件和数字电位器替代机械电位器,以消除人为误差。从而加速产品测试、降低成本。另外,数字器件不受震动、灰尘、污物、潮湿等因素的影响,而这些因素往往会导致数字电位器失效。小尺寸的电子校准器件还能够有效节省电路板面积,有利于便携产品设计。
本应用笔记给出了一些特定应用的校准电路,有关校准设计的注意事项和工具,请访问:china.maximintegrated.com/cal。
校准应用电路
ADC

参考应用笔记2013:“通过调整基准电压提高ADC精度”。

参考应用笔记4617:“ADC输入转换器”。

参考应用笔记647:“利用比较器/DAC组合解决数据采集问题”。
放大器支持

参考MAX5389数据资料。

参考应用笔记184:“利用DS1669实现数控相移”。

参考应用笔记558:“技术简介2:数控双极性放大器”。

参考应用笔记3846:“数控文氏桥振荡器电路分析”。

参考应用笔记4344:“电源调整与虚拟地”。

参考应用笔记4348:“降低精密放大器的电压失调”。

参考应用笔记429:“利用MAX532 DAC实现可编程增益放大器”。
电流源

参考MAX6008数据资料。

参考应用笔记3464:“软件可编程高精度电流源”。

参考应用笔记3748:“利用DS4303或DS4305构建精密电流源”。

参考应用笔记4474:“4.096V、80mA精密基准”。

参考应用笔记1010:“校准激光驱动器:POT和DAC”。
DAC

参考应用笔记807:“加载/感应DAC应用”。

参考应用笔记3990:“电流源DAC配合PIN二极管,提供RF衰减及温度补偿”。

参考应用笔记647:“利用比较器/DAC组合解决数据采集问题”。
滤波器

参考应用笔记3077:“利用数字电位器实现数控低通滤波器”。
LCD偏置

参考MAX5389数据资料。

参考MAX5436数据资料。
LED

参考应用笔记4025:“DAC与数字电位器:在我的应用中选择哪种合适?”。

参考MAX8595数据资料。

参考应用笔记1037:“串联或并联白光LED的供电方案:电荷泵与升压型DC-DC转换器”。
复用器

参考应用笔记261:“校准复用器简化系统校准设计”。
电源

参考应用笔记225:“利用数字电位器调整降压型DC-DC转换器”。

参考MAX5389数据资料。

参考应用笔记226:“利用数字电位器调整并校准升压型DC-DC转换器”。

参考应用笔记818:“便携应用中的数控DC-DC转换器”。

参考应用笔记3657:“6nV/√Hz 超低噪声LDO”。

参考DS4422数据资料。

参考应用笔记4101:“区分数字电位器的性能”。

参考应用笔记818:“便携应用中的数控DC-DC转换器”。
传感器支持

参考应用笔记3426:“电阻电桥基础:第一部分”。

参考应用笔记4022:“MAX1452非线性修正应用电路”。

参考应用笔记807:“加载/感应DAC应用”。
VCO

参考应用笔记2095:“利用外部电阻减小电位器负载”。

参考应用笔记3846:“数控文氏桥振荡器电路分析”。
电压基准

参考应用笔记430:“利用电压基准补偿热电偶冷端”。

参考应用笔记3531:“将基准源噪声减半”。

参考应用笔记4290:“比例电路设计消除数字电位器的25%误差影响”。

参考应用笔记4494:“在数据转换系统中校准增益误差的方法”。

参考MAX5389数据资料。

参考应用笔记3657:“6nV/√Hz 超低噪声LDO”。
关联至此文章
产品
量产
1µA、SOT23封装、高精度并联型电压基准
量产
高精度电压基准,带有温度传感器
量产
32抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
低电压、单8选1及双4选1,带有校准的多路复用器
低成本、低功耗、6位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
双/四通道、I²C、7位可吸入/源出电流的DAC
32路、16位、电压输出DAC,串行接口
32路、14位、电压输出DAC,串行接口
低成本、低功耗、8位DAC,带有2线串行接口,SOT23封装
带缓冲、快速建立、八通道、12/10/8位、电压输出DAC
12位DAC,带有32通道采样/保持输出
10位、非易失、线性变化数字电位器
三路、非易失、小步长调节可变电阻与存储器
温度控制、NV、I²C对数电阻器
双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
六进制非易失电位器,带有输入/输出和存储器
±15V、128抽头、低漂移数字电位器
双路、非易失、音频、对数数字电位器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}