MAX5389

量产

双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器

双通道、256级、增/减控制接口数字电位器,供电电压低至2.6V

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路、256抽头线性电位器
  • +2.6V至+5.5V单电源供电
  • 低静态电源电流(< 1µA)
  • 10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
  • 上/下调节接口
  • 上电时抽头设置在中间位置
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX5389
双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电位器(DigiPOT) 3
MAX5386 量产 双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
MAX5388 量产 双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
MAX5387 量产 双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5389EVKIT

MAX5389评估板

特性和优点

  • 2.8V至5.5V单电源供电
  • 2.6V或3.3V MAX5389 VDD输入
  • 支持按键或单独的数字输入接口

产品详情

MAX5389评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX5389M 50kΩ双通道数字电位器。该评估板带有机械按键控制接口或用户提供的数字接口,通过IC的数字输入改变电位器抽头位置。

该评估板采用施加到VIN和GND PCB焊盘之间的外部2.8V至5.5V电源供电。MAX5389工作在2.6V至5.5V VDD电源,附加的LDO稳压器使MAX5389 VDD输入保持在2.6V或3.3V。板上稳压器需要高出相应输出电压200mV的裕量。

应用

  • 可调节电压基准/线性稳压器
  • 混音器
  • 汽车电子
  • 低漂移可编程滤波器和放大器
  • 低压电池供电应用
  • 替代机械电位器
  • 可编程滤波器和时间常数

MAX5389EVKIT
MAX5389评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5389的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览