DS4422

量产

双/四通道、I²C、7位可吸入/源出电流的DAC

低成本、可吸收/源出电流的DAC,简化电源裕量测试

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双路(DS4422)或四路(DS4424)电流型DAC
  • 满量程电流范围为50µA至200µA
  • 每路DAC的满量程电流范围由外部电阻设定
  • 每路输出的源出、吸入电流具备127个设定值
  • I²C兼容的串行接口
  • 两个地址输入引脚允许在同一个I²C总线上挂接4个器件
  • 低成本
  • 小尺寸封装(14引脚、3mm x 3mm TDFN)
  • -40°C至+85°C温度范围
  • 2.7V至5.5V工作电压
DS4422
双/四通道、I²C、7位可吸入/源出电流的DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
源/吸电流数模转换器 3
DS4412 量产 双通道、可通过I²C调节的吸入/源出电流DAC
DS4402 量产 双/四通道、可通过I²C调节的电流输出DAC
DS4404 量产 双/四通道、可通过I²C调节的电流输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DS4424EVKIT

DS4422和DS4424评估套件

特性和优点

  • 轻松评估DS4424
  • 评估套件硬件由USB供电
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows®7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

DS4422和DS4424包含两个或四个I2C可编程电流DAC,每个都能够提供高达200µA的灌电流和拉电流。

DS4424评估套件(EV 套件)提供评估DS4424 4通道、7位灌电流/拉电流DAC所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。DS4422的性能与DS4424相同,只是只有两个通道。

该评估套件包括已安装的DS4424,以及两个已填充的满量程校准电阻(R3和R4)和两个未填充的电阻(R5和R6)。这样无需在两个通道上进行任何电路板返工即可评估器件,而是可以在两个开放通道上填充自定义值。该评估套件还具有与器件通信所需的USB至I2C接口。

 

应用

  • 可调节吸入电流和源出电流
  • 电源调节
  • 电源余量

DS4424EVKIT
DS4422和DS4424评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS4422的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览