概览

产品详情

评估电路 EVAL-LTC7891-AZ 采用 LTC®7891:一个 100V 同步降压型 GaN FET 控制器。LTC7891 专门设计用于通过内部优化的引导开关和智能死区时间控制安全、轻松地驱动高达 100V 的 GaN FET。分流栅极驱动器支持轻松调整 FET 的开/关。此外,此 IC 还具有低 IQ、高达 3MHz 的可编程/可同步开关频率、扩频以及小型 28 引脚 (4mm x 5mm) 侧面可润湿 QFN 封装。这些功能可用于多种应用,包括工业、军事、医疗和电信系统。

EVAL-LTC7891-AZ 的工作输入电压范围为 15V 至 72V,可产生 12V、20 A 的输出。LTC7891 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 2% 容差的输出电压。EVAL-LTC7891-AZ 的开关频率为 500kHz,使得电路小巧而高效。在满载工作 VIN 时,该转换器可在 20A 负载下实现超过 96% 的效率,峰值效率超过 99%。

该控制器板可轻松修改,以便在 0.8V 至 60V. 的范围内调节输出电压。该评估电路采用 100V EPC GaN FET 外形尺寸专门设计。为了适应各种应用,可以更换具有相似尺寸的各种 FET。

EVAL-LTC7891-AZ 可提供经济高效的解决方案来生成 12V 输出。LTC7891 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。该数据手册必须与 EVAL-LTC7891-AZ 的本用户指南一起阅读。下面提供了此电路板的设计文件:www.analog.com