banner background image

服务器设备

随着服务器设备不断发展,以应对5G、社交网络、媒体、云计算和新兴的人工智能应用不断增长的工作负载,数据中心管理人员正在想方设法通过降低运营成本和提高能源效率来保障企业的盈利能力。服务器设备必须达到更高的功率密度,才能提供企业和消费者所需的性能。通过提高配电结构每个阶段的功率转换效率,能够显著降低每年的耗电量。

ADI公司提供多种先进电源产品,以应对下一代服务器设备新涌现的需求,提供高性能和高度可靠的电源产品来满足要求严苛的数据中心应用的需求。

探索应用领域 服务器设备

  • 服务器设备解决方案 right arrow
服务器设备解决方案

服务器设备解决方案

中间总线转换器、负载点、多相控制器、功率级、电源监视器和热插拔,用于实现出色的电源分配和热管理。

image
服务器设备解决方案
Arrow image
image
服务器设备解决方案

中间总线转换器、负载点、多相控制器、功率级、电源监视器和热插拔,用于实现出色的电源分配和热管理。

高性能计算核心电源解决方案

降低全球数据中心能耗的关键在于提高电源转换效率。我们的解决方案能够在更小的空间内实现更高的功率密度,而不会影响速度或可靠性,提供业界先进的设计效率。我们的高效稳压器(VR)、多相控制器和功率级产品可为所有高性能服务器硬件(×86和非×86)以及当今服务器和存储设计中使用的存储器供电。我们的可扩展解决方案支持热插拔,采用先进的功率级技术,可实现节省空间的封装设计。


我们的电源产品具有以下关键技术优势:


  • 单片集成:一种优化的功率处理技术,可减轻或几乎完全消除FET和驱动器之间的寄生电阻和电感,以非常低的损耗实现高开关速度
  • 耦合电感技术:这项专利技术可实现更高的密度、更大的带宽、更快的瞬态响应,不仅将效率提高50%,还将磁性元件尺寸缩小1.82倍
  • SilentMOS™技术(Silent Switcher™ 1和2技术):提高开关速度,死区时间接近0 ns,可最大限度地减少EMI/EMC辐射,同时在高达3 MHz的频率下提供高效率
  • 高度集成的多相控制器和功率级IC:集成电流和温度传感器的智能功率级(SilentMOS) IC
  • 先进封装:我们的高密度设计采用双面散热技术,提供出色的热性能
  • 耦合电感系列:通常与我们的多相拓扑一起使用,以利用电流纹波消除,从而提高效率并节省空间
  •