概览

优势和特点

  • 2.5 GSPS,采用JESD204B高速串行接口
  • 具有21dB电压增益调节的驱动放大器接口
  • 可选片内或外部时钟
  • 特定设计并增加I/O,适合多板同步

产品详情

AD-FMCADC3-EBZ是一款高速数据采集板,集成了单通道ADC (2500 MSPS) AD9625和驱动转换器的低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸支持JESD204B高速串行接口。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。AD9625集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。

此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位和其它要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。 如果想要可供立即集成的商用产品,请查询FMC制造商和FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。 该板旨在采用配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

该板专门针对同步多个AD-FMCADC3-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。

参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口的器件数据采集。 样片写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


使用入门

有关开始使用该板的全部信息,请参阅我们的 wiki 用户指南


参考评估板

Reference Board: AD-FMCADC3-EBZ

Pin Hover over the colored pins to learn more about Analog Devices' products used on this board
AD9625

ADC,12-Bit, 2.5 GSPS, JESD204B

ADP2119

2A Step Down DC-DC Regulator

ADP7104

High Accuracy 500mA LDO

ADP7104

High Accuracy 500mA LDO

ADP7104

High Accuracy 500mA LDO

ADP7104

High Accuracy 500mA LDO

ADP1741

2A Low Vin Low Dropout LDO

ADP1753

Low Vin / Vout 800mA LDO

ADP1753

Low Vin / Vout 800mA LDO

ADP1753

Low Vin / Vout 800mA LDO

ADA4961

3.2GHz, RF DGA

软件

硬件 (1)

子板