概览
优势和特点
- ADI AD1836 –96 kHz音频编解码器
- 五个3.5 mm音频插孔
- ADI ADV7179视频编码器
- ADI ADV7183B视频解码器
- 连接至平板显示器接口
包装内含
- Blackfin A-V EZ-Extender
- (直接插入ADSP-BF533、ADSP-BF537或ADSP-BF561 EZ-KIT Lite板的扩展接口中)
系统需求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
- VisualDSP++ 5.0及最新更新。
文档
-
Blackfin Processors Software and Tools2015/1/20
-
Blackfin® A-V EZ-Extender® Manual (Rev. 2.1)2006/7/26PDF571 kB
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB
-
ICE-100B仿真器用户指南,修订版1.1,2012年7月2009/11/11PDF348 kB
-
Blackfin Processors: Manuals2015/11/12