概述

优势和特点

  • 支持的配置: 功率水平、频率偏差、信号时长、暂停时长等
  • 兼容性测试: 与Bellcore GR-506-CORE、Bellcore TR-TSY-000181、ETSI 300-001、ETSI 201-235、ITU Q.24、表A-1、AT&T、ITU Q.24、表A-1、NTT规格兼容。
  • 误差代码: 最高报告22个唯一高电平误差代码。
  • 目标处理器: 与整个Blackfin处理器ADSP-BF5xx系列代码兼容
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器
  • 输入格式: 16位PCM,采样速率为8KHz。
  • 每个模块的输入缓冲器采样: 用户可配置。
  • 框架相关性: 无
  • 采样速率: 8 kHz
  • 多线程: 支持全面的重入和多实例


产品详情

双音多频(DTMF)信号是电信系统中的一个标准。 DTMF解码器通常用于在电话系统中检测输入信号的DTMF音,并将其转换为实际数字位。 除了用于在电话线路中建立常规通话外,DTMF检测还适用于计算机应用,例如语音邮件和电话控制功能,如会议呼叫和呼叫转移。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

代码存储器(KiB)   数据RAM (KiB) 常数数据表(KiB) MIPS平均值  
 8.33
 2.42
 1.004
 0.891

  • MIPS测量条件:50ms数字位时长和50ms暂停时长的DTMF音、Fs=8KHz。 ADSP-BF518, ADSP BF527, ADSP-BF533, ADSP-BF561.
  • 为了实现最优内存布局,除adi_slow_noprio_code部分的所有代码都存储在L1中。 adi_slow_noprio_code部分中的代码存储在L3中。 数据和堆栈存储在L1存储器中。
  • 为了实现最优内存布局,除adi_slow_noprio_code部分的所有代码都存储在L1中。 adi_slow_noprio_code部分中的代码存储在L3中。 数据和堆栈存储在L1存储器中。
  • 1 KiB = 1024 字节
  

常数数据表格仅需要1028字节,仅用于存储模块信息。 支持BF533、BF527、BF518和BF561。


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。


相关硬件 (6)

EZ-Kits

延长板