概览

优势和特点

  • ADSP-BF537Blackfin处理器
  • 最大内核时钟速率:600MHz
  • 64 MB (32M x 16) SDRAM、4 MB (2 M x 16) FLASH存储器
  • SMSC LAN83C185 10/100 PHY ,集成RJ45连接器
  • CAN TJA1041 收发器,集成两个RJ10连接器
  • AD1871 96 KHz stereo ADC with 1/8” Jack Connector
  • AD1854 96 KHz立体声DAC,集成1/8”插孔连接器
  • RS-232 UART线路驱动器/接收器
  • National Instruments 教学实验虚拟仪器套件
  • (NI ELVIS) 接口

产品详情

ADSP-BF537 EZ-KIT Lite®为开发人员提供一种经济有效的方法,可以对ADSP-BF537 Blackfin®处理器及其丰富系统外设(包括IEEE 802.3 10/100以太网MAC和CAN 2.0B控制器)进行评估。 VisualDSP++ 4.0版提供集成器件驱动程序和示例代码的TCP/IP堆栈。 该评估系统在设计上侧重于模块化和扩展性。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF537硬件和软件开发及快速完成原型设计应用的更多信息。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF537处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 它还包括处理器应用程序示例、通过CE认证的电源、USB电缆、直通和交叉以太网电缆各一根、3.5mm立体声电缆和一副立体声耳机。

产品型号:
ADZS-BF537-EZLITE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司办事处或代理商

相关产品

包装内含

  • ADSP-BF537 EZ-KIT Lite 板
  • 通用7V直流电源
  • 7英尺以太网交叉电缆
  • 7英尺以太网补丁电缆
  • 6英尺3.5 mm公对公音频电缆
  • 3.5 mm耳机
  • 10英尺USB 2.0电缆

系统需求

  • Windows XP Professional SP3 (仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用低为2GHz的单核处理器或低为3.3GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。

软件

软件模块

用于Blackfin处理器的位流检测器(S/PDIF专用)库支持区分S/PDIF结构音频位流的格式(AC-3、DTS、MPEG等)。
用于Blackfin处理器的电源受限型重叠变换(CELT)编码器/解码器库可实现CELT音频编解码器,是Opus编解码器的组件。

DSP软件

ADSP-BF537 Board Support Package Software (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

Middleware

停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

硬件 (1)

仿真器硬件