概览

产品详情

AD-FREQCVT1-EBZ是一款针对FMCOMMS3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关卡及其使用方法、周边设计封装和相应工作软件的信息。

AD-FREQCVT1-EBZ旨在上下转换频率以便AD9361可在低至1MHz的频率下工作。


使用入门

要开始使用AD-FREQCVT1-EBZ,必须已设置并运行AD-FMCOMMS3-EBZ [或AD-FMCOMMS4-EBZ、AD-FMCOMMS5-EBZ]。首先,必须连接 AD-FMCOMMS3-EBZ板上的3引脚键控接头,如wiki页面中所示。然后将电源电缆从FMCOMMS3插入FREQCVT1,并将pmod电缆从FPGA板端口(如wiki所示)插入FREQCVT1,如wiki上的图片所示。最后使用阳性对阳性SMA适配器连接FMCOMMS3和FREQCVT1板之间的SMA,这样就可以开始工作了。

AD-FREQCVT1-EBZ用户指南 (wiki)


系统需求

AD-FREQCVT1-EBZ板套件、AD-FMCOMMS3-EBZ、AD-FMCOMMS4-EBZ或AD-FMCOMMS5-EBZ和FPGA板。所需软件已内置于随FMCOMMS系列板一起提供的SD卡中。


文档