概览
优势和特点
- 利用JESD204B高速串行接口可实现四通道1.0 GSPS转换
- 具有21dB电压增益调节的驱动器放大器接口
- 可选片上或外部时钟
- 特定设计,增加I/O,适合多板同步
产品详情
AD9680集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。 AD-FMCADC4-EBZ是一款高速4通道数据采集板,集成了两个双通道ADC (1000 MSPS) AD9680和用于驱动每个转换器的四个低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。 通过AD9528时钟生成器支持片上时钟和通道同步。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。
此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用 (COTS)板。 如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。
该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。
该板专门针对同步多个AD-FMCADC4-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。 参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。 样本写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。
技术与领域
相关产品
包装内含
AD-FMCADC4-EBZ 板使用入门
系统需求
AD-FMCADC4-EBZ评估的最低要求是可以运行Xilinx Vivado设计套件的PC,以及适合所选FPGA的开发套件。 完全支持的载体目前包括ZC706和VC707平台。
文档
-
AD-FMCADC4-EBZ FMC Board User Guide2016/1/19WIKI
-
FPGA Support Information2016/1/19WIKI
-
AD-FMCADC4-EBZ Quick Start Guide2016/1/19WIKI
-
一种用于同步多个GSPS转换器的测试方法2015/2/1