LTspice
快速 • 免费 • 无限制
LTspice®是一款强大高效的免费SPICE仿真器软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。其原理图捕获图形界面使您能够探测原理图并生成仿真结果,这些结果可以通过内置波形查看器进一步观察分析。
通过下面的教程了解如何使用LTspice或通过我们精选的有用提示和文章深入了解。您还可以浏览我们的宏模型和演示电路库以了解选定的ADI产品。
与其他SPICE解决方案相比,LTspice的增强功能和模型改善了模拟电路仿真。从下方下载LTspice,亲自查看!

下载LTspice
下载适用于以下操作系统的LTspice仿真软件:
模块更新日期 - 2025-02-18
版本 24.1.4
版本 17.2.4
下载适用于Windows的LTspice XVII (支持结束,不再更新)
下载用于Windows XP (支持结束,不再更新)
下载用于MacOS 10.9 (支持结束,不再更新)
获取支持
访问中文技术论坛中的LTspice专题区进行提问(或回答问题)或者针对LTspice进行评论。
查找演示电路
探索整个现成的LTspice演示电路库。
了解如何使用LTspice
教学视频

入门指南教程
了解LTspice以及使用方法。本视频系列介绍了通过简单电路布局实现的LTspice原理图捕获程序。

要点教程
了解如何使用变压器,添加第三方模型,创建并使用符号等。

交流电&噪声分析教程
了解如何在 LTspice 中执行基本的 AC 分析以及您可能还不了解的一些功能。还了解如何在 LTspice 中设置噪声仿真以查看输入和输出参考电压噪声。
提示和文章

开启并运行LTspice
大多数电路设计的关键在于能否迅速度了解电路,判断设计是否正确,以及有何局限性。LTspice的性能优于许多其他仿真工具,支持用户在尽可能短的时间内进行设计迭代。

提示和深度文章
我们广泛的技术资源涉及众多LTspice主题。

键盘快捷键
键盘快捷键是在LTspice中调用一个或多个命令的另一种方法,这些命令可通过单击菜单或工具栏访问。
最新资源
在线研讨会
- Power Management Fundamentals Session 2: Which Power Converter is the Right One
- LTspice®︎ 24 Webinar: Faster, Better, Easier Circuit Simulation
- Essential LTspice Topics
- Designing your System Power Solution using LTpowerCAD
- Designing Power Solutions for Precision Signal Chain Applications