LTspice

快速 • 免费 • 无限制

LTspice®是一款强大高效的免费SPICE仿真器软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。其原理图捕获图形界面使您能够探测原理图并生成仿真结果,这些结果可以通过内置波形查看器进一步观察分析。

通过下面的教程了解如何使用LTspice或通过我们精选的有用提示和文章深入了解。您还可以浏览我们的宏模型和演示电路库以了解选定的ADI产品。

与其他SPICE解决方案相比,LTspice的增强功能和模型改善了模拟电路仿真。从下方下载LTspice,亲自查看!

LTspice 24 logo

下载LTspice

下载适用于以下操作系统的LTspice仿真软件:

模块更新日期 - 2025-04-08

下载用于Windows 10 64位及更高的版本17.1.6 版本 24.1.7

下载用于MacOS 10.15及更高的 版本 17.2.4

下载适用于Windows的LTspice XVII (支持结束,不再更新)

下载用于Windows XP (支持结束,不再更新)

下载用于MacOS 10.9 (支持结束,不再更新)

获取支持

访问中文技术论坛中的LTspice专题区进行提问(或回答问题)或者针对LTspice进行评论。

LTspice中文技术论坛

查找演示电路

探索整个现成的LTspice演示电路库。

探索演示电路

了解如何使用LTspice

教学视频

Probe simulation in LTspice

入门指南教程

了解LTspice以及使用方法。本视频系列介绍了通过简单电路布局实现的LTspice原理图捕获程序。

Behavioral voltage source chart in LTspice

要点教程

了解如何使用变压器,添加第三方模型,创建并使用符号等。

Diagram comparing capacitor voltages in LTspice

交流电&噪声分析教程

了解如何在 LTspice 中执行基本的 AC 分析以及您可能还不了解的一些功能。还了解如何在 LTspice 中设置噪声仿真以查看输入和输出参考电压噪声。

提示和文章

Circuit diagram in LTspice

开启并运行LTspice

大多数电路设计的关键在于能否迅速度了解电路,判断设计是否正确,以及有何局限性。LTspice的性能优于许多其他仿真工具,支持用户在尽可能短的时间内进行设计迭代。

阅读文章

Diagram of triangular and sawtooth waveforms in LTspice

提示和深度文章

我们广泛的技术资源涉及众多LTspice主题。

推荐阅读列表

Table showing LTspice keyboard hotkeys

键盘快捷键

键盘快捷键是在LTspice中调用一个或多个命令的另一种方法,这些命令可通过单击菜单或工具栏访问。

键盘快捷键