eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

TMP36

量产

电压输出温度传感器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低工作电压:+2.7 V至+5.5 V
  • 直接以摄氏度校准(°C)
  • 比例系数:10 mV/8°C(TMP37为20 mV/8°C)
  • 精度:±2°C(整个温度范围内,典型值)
  • 线性度:±0.5°C(典型值)
  • 能稳定驱动较大容性负载
  • 额定温度范围:-40 °C至+125 °C,工作温度最高可达+150 °C
  • 静态电流:小于50 µA
  • 关断电流:最大0.5 µA

TMP36
电压输出温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMP36的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论