RH1028M
量产超低噪声、精准高速运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电源电压 (-55°C 至 125°C) …… ±16V
- 差分输入电流 (注 9) …… ±25mA
- 输入电压 …… 等于电源电压
- 输出短路持续时间 …… 未限制
- 工作温度范围 …… -55°C 至 125°C
- 贮存温度范围 …… -65°C 至 150°C
- 引脚温度 (焊接时间 10秒) …… 300°C
RH1028 (具数值为 -1 的稳定增益)/RH1128 (具数值为 +1 的稳定增益) 实现了卓越噪声性能的一种全新标准,具有 0.9nV/√Hz 1kHz 噪声和 1.0nV/√Hz 10Hz 噪声。这种超低噪声与优质的高速规格 (RH1028 的增益带宽乘积为 75MHz,而 RH1128 为 20MHz)、无失真输出以及真正的精准参数 (0.25μV/°C漂移、20μV 失调电压、2500 万电压增益) 组合在一起。尽管 RH1028/RH1128 输入级在接近 1mA 的集电极电流条件下运作 (旨在实现低电压噪声),但输入偏置电流仅为 50nA。
RH1028/RH1128 的电压噪声低于一个 50Ω 电阻器的噪声。因此,即使在非常低源阻抗换能器或音频放大器应用中,RH1028/RH1128 对总体系统噪声所产生的影响也可以忽略不计。
应用
- Low Noise Frequency Synthesizers
- Infrared Detectors
- Accelerometer and Gyro Amplifiers
- 350Ω Bridge Signal Conditioning
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
控制图纸 1
规范通知 1
辐射报告 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
RH1028MDICE | CHIPS OR DIE | ||
RH1028MW | 10-Lead Flatpak (Glass Sealed Hermetic) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
RH1028MDICE | ||
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
RH1028MDICE | ||
RH1028MW | ||
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
RH1028MW | ||
12月 10, 2019 - 19_0305 Laser Top Mark for Ceramic Cerpak Packages Assembled in ADI Hillview |
||
RH1028MW |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- RH1028
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 rh1028m的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论