RH1013M

量产

双通道精准运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在 -55至+125°C 工作温度范围内保证性能
    • 输入失调电压:550µV
    • 低失调电压漂移:2.5µV/°C
    • 低失调电流:20nA
  • 增益带宽积:500kHz
  • 最小压摆率:0.2V/mS
  • 低电流噪声:0.07pA/√Hz(典型值)
  • 最大电源电流:每个放大器 0.7mA
  • 电源电压:±22V(绝对最大值)
  • 差分输入电压:±30V(绝对最大值)
  • 单电源供电
  • 采用 CERPAC、陶瓷 DIP、金属罐或作为未封装的筛子
  • 辐射性能

  • 根据 TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
    • 200kRad (Si),符合条件A要求(50Rads(Si)/s)
    • 50kRad (Si),符合条件 D 要求(10mRads(Si)/s)
    • ELDRS通过50kRad(Si)标准
  • 有关辐射报告,另请参考RH1014网页
RH1013M
双通道精准运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 RH1013M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览