QSH8618
推荐新设计使用NEMA 34 stepper motor 7Nm, 5.5A
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- NEMA 34 mounting configuration
- Flange max. 85.85mm * 85.85mm
- Step angle: 1.8˚
- Optimum fit for TMC239/TMC249 based driver circuits, e.g. TMCM-078
- Optimized for microstep operation
- Neodymium magnets for maximal torque
- 4 Wire connection
- CE approved
- Variants with encoder: 1024 lines/ 4096 counts
NEMA34 (86mm) 2-phase stepper motor optimized for microstepping and give a good fit to the TRINAMIC family of motor controllers and drivers. They can be used in very space critical applications and allow high RPM due to their low back EMF.
参考资料
封装外形图 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
QSH8618-96-55-700 | N/A |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单轴步进电机模块 1 | ||
TMCM-1180 | 推荐新设计使用 | Motor mountable stepper motor controller/driver module 18 to 55V, 5.5A, 256 µSteps, with USB, S/D, RS232 and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 qsh8618的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论