PHY1040
最后购买期限125Mbps至1.25Gbps VCSEL/激光驱动器和后置放大器
低成本可编程1.25G收发器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 共阳极VCSEL驱动器输出级,32mA (最大值)调制驱动电流和20mA偏置电流
- 连续模式激光驱动器,高达80mA调制电流和90mA偏置电流
- 闭环或开环偏置模式,带有温度查找表
- 温度补偿调制电流
- 限幅放大器,带有可编程低通滤波器和输出摆幅
- 器件设置储存在外部2k EEPROM
PHY1040-01是一款连续模式VCSEL/激光驱动器和限幅放大器,用于SFP和SFF应用中的光纤模块。配合PHY1095-01互阻放大器和低成本串行EEPROM或微控制器使用时,器件可构成一个完备的SFP模块解决方案。发送器部分集成调制器输出级,优化了作为共阳极配置的激光或VCSEL驱动器。
偏置电流可由快速建立APC环路或温度查找表开环模式控制。接收器包括可编程带宽的限幅放大器。信号检测/信号丢失报警通过输入调幅信号和用户可选的门限、滞回实现。
PHY1040-01采用3.3V供电,-40°C至+95°C工作温度范围。器件采用32引脚、5mm x 5mm、符合RoHS标准的QFN封装。
应用
- 高速以太网
- 千兆位以太网
- OC-3
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
PHY1040-01QT-BR | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
PHY1040-01QT-RR | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
光学跨阻放大器 1 | ||
PHY1095 | 不推荐用于新设计 | 高灵敏度互阻放大器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 phy1040的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论