OP77

不推荐用于新设计

OP07的新一代产品,超低失调电压运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 出色的增益线性度
  • 超高增益:5000 V/mV(最小值)
  • 低VOS :55 µV(最大值,整个温度范围内)
  • 出色的TCVOS :0.3 µV/°C(最大值)
  • 高PSRR:3 µV/V(最大值)
  • 低功耗:60 mW(最大值)
  • 适合OP07、725、108A/308A、741插口
  • 提供裸片形式
OP77
OP07的新一代产品,超低失调电压运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4177-1 推荐用于新设计

提供OVP和EMI保护的精密、低噪声、低偏置电流、单通道运算放大器


ADA4077-1 推荐用于新设计 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度单通道放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • OP77

OP77 SPICE Macro-Model 2

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP77的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览