eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

OP747

量产

精密轨到轨输出单电源四通道运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:100 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:10 nA(最大值)
  • 单电源供电:3.0 V至30 V
  • 双电源供电:±1.5 V至±15 V
  • 低电源电流:每个放大器300 µA(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 无反相
OP747
精密轨到轨输出单电源四通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8624 量产 低功耗、精密轨到轨输出四通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • OP747

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-4

EVAL-OPAMP-4评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ(四通道14引脚TSSOPRU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ(四通道14引脚SOICR-14

EVAL-OPAMP-4
EVAL-OPAMP-4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP747的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览