ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
OP727
量产精密轨到轨输出单电源双通道运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 低失调电压:100 µV(最大值)
- 低输入偏置电流:10 nA(最大值)
- 单电源供电:3.0 V至30 V
- 双电源供电:±1.5 V至±15 V
- 低电源电流:每个放大器300 µA(最大值)
- 单位增益稳定
- 无反相
OP727是一款精密、双通道、轨到轨输出、单电源运算放大器,具有微功耗特性和轨到轨输出范围。OP777、OP727和OP747放大器性能超越采用±15V电源的工业标准OP07,此外还提供更进一步的优势,例如低至+3.0V的真正单电源操作和令任何其他高压精密双极性放大器相形见拙的更小封装选项。输出稳定,容性负载超过1000pF。电源电压为5 V时,每个放大器的电源电流小于300 μA。其内置500 Ω串联电阻可以保护输入信号,允许输入信号电平高出正电源电压若干伏特,并保证无反相。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP727ARUZ | 8-Lead TSSOP | ||
OP727ARUZ-REEL | 8-Lead TSSOP | ||
OP727ARZ | 8-Lead SOIC | ||
OP727ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP727ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
OP727ARUZ | 量产 | |
OP727ARUZ-REEL | 量产 | |
OP727ARZ | 量产 | |
OP727ARZ-REEL | 量产 | |
OP727ARZ-REEL7 | 量产 | |
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
OP727ARUZ | 量产 | |
OP727ARUZ-REEL | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
OP727ARUZ | 量产 | |
OP727ARUZ-REEL | 量产 | |
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
OP727ARZ | 量产 | |
OP727ARZ-REEL | 量产 | |
OP727ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8622 | 量产 | 低功耗、低噪声、低偏置电流、精密双通道RRO运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP727
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP727的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论