OP497

量产

精密、皮安级输入电流、四通道运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低失调电压:75 μV(最大值)
  • 低失调电压漂移:1.0 μV/°C(最大值)
  • 极低偏置电流
  • 25°C: 150 pA(最大值)
  • −40°C至+85°C:300 pA(最大值)
  • 极高开环增益:2000 V/mV(最小值)
  • 低电源电流:每个放大器625 μA(最大值)
  • 电源电压:±2 V至±20 V
  • 高共模抑制:114 dB(最小值)
OP497
精密、皮安级输入电流、四通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

OP497 SPICE Macro Model 6

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP497的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览