官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
OP495
量产四通道、轨到轨运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 轨到轨输出摆幅
- 单电源供电:3 V至36 V
- 低失调电压:300 µV
- 增益带宽积:75 kHz
- 高开环增益:1000 V/mV
- 单位增益稳定
- 低电源电流:每个放大器150 μA(最大值)
OP495和OP295分别为四通道和双通道CBCMOS运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和直流精度等重要特性。利用双极性前端,这些器件可实现比CMOS设计更低的噪声和更高的精度。输入级和输出级均包括负电源电压,因此能够实现零输入零输出工作方式。OP295/OP495采用3 V电源供电,适合锂电池等3.3 V系统使用。
采用5 V电源时,最大额定失调电压为300 μV,最小开环增益为1000 V/mV。由此获得的性能可以用于实现高精度系统,甚至在单电源设计中也能实现。
轨到轨输出摆幅和15 mA负载驱动电流能力,使得OP295/OP495成为功率晶体管和H电桥的理想驱动器。这样,无需使用分立器件,便可实现前所未有的高功效设计,并向负载传输更高的功率。
对于变压器等要求驱动感性负载的应用,也可以利用这些器件提高功效比。与CMOS轨到轨放大器相比,这种设计的另一优势是能够稳定驱动容性负载。这可以用来驱动同轴电缆或大型FET晶体管。OP295/OP495能够稳定驱动300 pF以上的负载。
OP295和OP495的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。OP295提供8引脚PDIP和8引脚SOIC_N表贴两种封装。OP495提供14引脚PDIP和16引脚SOIC_W表贴两种封装。
应用
- 电池供电仪器仪表
- 伺服放大器
- 执行器驱动
- 传感器调理器
- 电源控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP495GPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP495GSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP495GSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
OP495GPZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP495GPZ | 量产 | |
OP495GSZ | 量产 | |
OP495GSZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP495GPZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
OP495GSZ | 量产 | |
OP495GSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4096-4 | 推荐新设计使用 | 30 V、微功耗、过压保护RRIO四通道运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- OP495
OP495 SPICE Macro Models 3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP495的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论