OP492
量产四通道、单电源运算放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单电源供电:4.5 V至33 V
- 输入共模范围包括地电压
- 输出摆幅达到地电压
- 高压摆率: 3 V/µs
- 高增益带宽:4 MHz
- 低输入失调电压
- 高开环增益
- 无反相
OP292/OP492分别为双通道和四通道、低成本、通用运算放大器,针对单电源应用而设计,非常适合5 V系统。OP292/OP492系列采用ADI的CBCMOS工艺制造,具有一个PNP输入级,输入电压范围包括地电压。BiCMOS输出级使输出摆幅可以达到地电压,同时提供吸电流。
OP292/OP492系列为单位增益稳定型,速度与性能俱佳,适合单电源或双电源操作。二者均提供高压摆率和高带宽,开环增益超过40,000,失调电压低于0.8mV(OP292)和1 mV (OP492)。所有这些特性组合,以及低电源电流,使得OP292/OP492系列成为电池供电应用的较好选择。OP292/OP492系列可以采用单电源或双电源供电,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP492GSZ | 14-Lead SOIC | ||
OP492GSZ-REEL | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
OP492GSZ | 量产 | |
OP492GSZ-REEL | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
OP492GSZ | 量产 | |
OP492GSZ-REEL | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP492GSZ | 量产 | |
OP492GSZ-REEL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
OP492GSZ | 量产 | |
OP492GSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP492
OP492 SPICE Macro Model 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP492的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论