OP490
不推荐用于新设计OP490
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单/双电源供电:
1.6 V至36 V
±0.8 V至 ±18 V - 单电源供电时,输入和输出电压包括地电压
- 低电源电流:80 μA(最大值)
- 高输出驱动电流:5 mA(最小值)
- 低失调电压:1.0 mA(最大值)
- 高开环增益:800 V/mV(典型值)
- 符合工业标准的四边引脚排列
OP490是一款高性能、微功耗、四通道运算放大器,采用1.6 V至36 V单电源或±0.8 V至±18 V双电源供电。输入电压范围包括负供电轨,因而在单电源系统中,该器件可以处理低至地电压的输入信号。采用单电源供电时,其输出摆幅也包括地电压,因此可以实现零入零出式操作。
OP490每个放大器耗用的静态电源电流均低于20 µA,但却能够向负载提供5 mA以上的输出电流。输入失调电压低于0.5 mV。增益大于400,000,共模抑制(CMR)优于90 dB。电源抑制比(PSRR)小于5.6 µV/V,所以电池供电系统的失调电压变化极小。
OP490集高性能与四通道放大器节省空间和成本的优势于一体。极低的电压和电流要求使OP490适合电池和太阳能供电的应用,例如便携式仪器和远程传感器等。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP490GPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP490GSZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
OP490GSZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
OP490GPZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP490GPZ | 量产 | |
OP490GSZ | 量产 | |
OP490GSZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP490GPZ | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
OP490GSZ | 量产 | |
OP490GSZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 op490的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论