OP484

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
OP484
量产精密、轨到轨输入/输出运算放大器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 单电源供电
- 宽带宽:4 MHz
- 低失调电压:65 µV
- 单位增益稳定
- 高压摆率:4.0 V/μs
- 低噪声:3.9 nV/√Hz
OP184/OP284/OP484分别是单通道/双通道/四通道、单电源、4 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。保证工作电压范围为+3 V至+36 V(或±1.5 V至±18 V),可以采用低至+1.5 V的单电源工作。
这些放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。带宽、低噪声与精度特性组合,则使之适合滤波器和仪器仪表等各种应用。
其它应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。
利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。
OP184/OP284/OP484的额定温度范围为-40°C至+125°C HOT扩展工业温度范围。单通道和双通道器件提供8引脚塑封DIP和SO表贴两种封装。四通道OP484提供14引脚塑封DIP和14引脚窄体SO两种封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP484ESZ | 14-Lead SOIC | ||
OP484ESZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
OP484FPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP484FSZ | 14-Lead SOIC | ||
OP484FSZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
OP484FSZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 25, 2010 - 10_0277 Data Sheet change for OP184/OP284/OP484 |
||
OP484ESZ | 量产 | |
OP484ESZ-REEL | 量产 | |
OP484FPZ | 量产 | |
OP484FSZ | 量产 | |
OP484FSZ-REEL | 量产 | |
OP484FSZ-REEL7 | 量产 | |
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
OP484FPZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP484FPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP484FPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4084-4 | 推荐用于新设计 | 30 V、低噪声、轨到轨I/O、低功耗四通道运算放大器 |
工具及仿真模型
OP484 SPICE Macro Models 3
- OP484 SPICE Macro Model Rev. A, 11/95
- OP484E SPICE Macro Model Rev. A, 11/95
- OP484F SPICE Macro Model Rev. A, 11/95
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP484的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论