ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
OP482
量产四通道、低功耗、高速JFET运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 高压摆率:9 V/μs
- 宽带宽:4 MHz
- 低电源电流:每个放大器250 µA
- 低失调电压:3 mV
- 低偏置电流:100 pA
- 快速建立时间
- 共模范围包括V+
- 单位增益稳定
OP282/OP482分别为双通道和四通道运算放大器,具有出色的速度性能和极低的电源电流。压摆率超过7 V/µs,每个放大器的电源电流低于250 µA。这些放大器均为单位增益稳定型,典型增益带宽为4 MHz。
OP-282/OP-482的JFET输入级可确保典型偏置电流仅为数pA,而且在整个温度范围内均小于500 pA。双通道放大器的失调电压低于3 mV,四通道放大器的失调电压低于4 mV。
宽输出摆幅(各电源的1.5 V范围内)、低功耗和高压摆率,使得OP-282/OP-482非常适合电池供电系统或功率受限的应用。输入共模范围包括正电源电压,因此这些器件是高端信号调理应用的绝佳选择。
OP-282/OP-482的额定温度范围为扩展工业温度范围,二者均提供塑封和陶瓷DIP以及SOIC表贴封装。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP482ACBZ-R7 | 14-Ball WLCSP (2.123mm x 1.128mm) | ||
OP482GPZ | 14-Lead PDIP | ||
OP482GSZ | 14-Lead SOIC | ||
OP482GSZ-REEL | 14-Lead SOIC | ||
OP482GSZ-REEL7 | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 3, 2018 - 18_0071 Bump Site Transfer for 6" Wafer Bumping |
||
OP482ACBZ-R7 | 量产 | |
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
OP482ACBZ-R7 | 量产 | |
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
OP482GPZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP482GPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP482GPZ | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
OP482GSZ | 量产 | |
OP482GSZ-REEL | 量产 | |
OP482GSZ-REEL7 | 量产 | |
6月 22, 2010 - 09_0217 Addition of Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET) as an alternate Assembly source for 10L MSOP and 14L TSSOP,and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) for 10L MSOP and 14L SOICN package. |
||
OP482GSZ | 量产 | |
OP482GSZ-REEL | 量产 | |
OP482GSZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP482
OP482 SPICE Macro Models 2
- OP482 SPICE Macro Model Rev. A, 8/91
- OP482G SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP482的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论