OP471

不推荐用于新设计

高速、低噪声、四通道运算放大器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 出色的速度:8 V/µs(典型值)
  • 低噪声:11 nV/√Hz(最大值,1 kHz)
  • 单位增益稳定
  • 高增益带宽:6.5 MHz(典型值)
  • 低输入失调电压:0.8 mV(最大值)
  • 低失调电压漂移:4 µV/°C(最大值)
  • 高增益:500 V/mV(最小值)
  • 出色的CMR:105 dB(最小值)
  • 工业标准四路引脚排列
OP471
高速、低噪声、四通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4004-4 量产 1.8 nV/√Hz, 36 V精密四通道放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP471的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览