ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
OP37
不推荐用于新设计低噪声、精密运算放大器
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP37EPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP37EZ | 8-Lead CerDIP | ||
OP37GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP37GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP37GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP37GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP37NBC | None Available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP37EPZ | ||
OP37EZ | ||
OP37GPZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP37EPZ | ||
OP37GPZ | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
OP37EZ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
OP37EZ |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP37
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。