ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
OP296
量产微功耗RRIO双通道运算放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 低功耗:每个放大器60 µA
- 增益带宽积:450 kHz
- 单电源供电:3 V至12 V
- 低失调电压:300 µV(最大值)
- 高开环增益:500 V/mV
- 单位增益稳定
- 无反相
OP196系列CBCMOS运算放大器具有微功耗特性和轨到轨输入/输出范围。
这些放大器的电源要求极低,保证工作电压范围为+3 V至+12 V,因而非常适合监控电池使用情况和控制电池充电。良好的动态性能,包括26 nV/√z电压噪声密度,则适合电池供电音频应用。这些器件可以处理最高200 pF的容性负载而不会发生振荡。
OP196/OP296/OP496的额定温度范围为-40°C至+125°C HOT扩展工业温度范围。以+3 V电压工作时,额定温度范围为0°C至+125°C。单通道OP196和双通道OP296提供8引脚塑封DIP和SO-8表贴两种封装。四通道OP496提供14引脚塑封DIP和窄体SO-14表贴两种封装。关于OP296和OP496的TSSOP封装产品,请联系ADI公司
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP296GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP296GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP296GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
OP296HRUZ-REEL | 8-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
OP296GSZ | 量产 | |
OP296GSZ-REEL | 量产 | |
OP296GSZ-REEL7 | 量产 | |
OP296HRUZ-REEL | 量产 | |
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
OP296HRUZ-REEL | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
OP296HRUZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4096-2 | 推荐用于新设计 | 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP296
OP296 SPICE Macro Model 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 OP296的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论