eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

OP285

量产

9 MHz精密双通道运算放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低失调电压: 250 µV
  • 低噪声: 6 nV/√Hz
  • 低失真: 0.0006%
  • 高压摆率: 22 V/µs
  • 宽带宽: 9 MHz
  • 低电源电流: 5 mA
  • 低失调电流: 2 nA
  • 单位增益稳定
  • 8引脚SOIC_N封装
OP285
9 MHz精密双通道运算放大器
OP285 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4075-2 量产 低功耗、超低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

OP285 SPICE Macro Models 2


评估套件

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(双通道8引脚LFCSPCP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(双通道8引脚MSOPRM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(双通道8引脚SOICR-8

EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2评估板
EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2 EVAL-OPAMP-2

最新评论

近期浏览