ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
OP282
量产双通道/四通道、低功耗、高速JFET运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 高压摆率:9 V/μs
- 宽带宽:4 MHz
- 低电源电流:每个放大器250 µA
- 低失调电压:3 mV
- 低偏置电流:100 pA
- 快速建立时间
- 共模范围包括V+
- 单位增益稳定
OP282/OP482分别为双通道和四通道运算放大器,具有出色的速度性能和极低的电源电流。压摆率超过7 V/µs,每个放大器的电源电流低于250 µA。这些放大器均为单位增益稳定型,典型增益带宽为4 MHz。
OP-282/OP-482的JFET输入级可确保典型偏置电流仅为数pA,而且在整个温度范围内均小于500 pA。双通道放大器的失调电压低于3 mV,四通道放大器的失调电压低于4 mV。
宽输出摆幅(各电源的1.5 V范围内)、低功耗和高压摆率,使得OP-282/OP-482非常适合电池供电系统或功率受限的应用。输入共模范围包括正电源电压,因此这些器件是高端信号调理应用的绝佳选择。
OP-282/OP-482的额定温度范围为扩展工业温度范围,二者均提供塑封和陶瓷DIP以及SOIC表贴封装。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP282ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
OP282ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
OP282GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP282GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP282GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
OP282ARMZ | 量产 | |
OP282ARMZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
OP282ARMZ | 量产 | |
OP282ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
OP282ARMZ | 量产 | |
OP282ARMZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
OP282 SPICE Macro Models 2
- OP282 SPICE Macro Model Rev. A, 8/91
- OP282G SPICE Macro Model Rev. A, 4/92
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具