OP281
量产超低功耗、轨到轨输出运算放大器(双通道)
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低电源电流:每个放大器4 μA(最大值)
- 单电源供电:2.7 V至12 V
- 宽输入电压范围
- 轨到轨输出摆幅
- 低失调电压:1.5 mV
- 无反相
OP281和OP481分别是双通道和四通道、超低功耗、单电源放大器,具有轨到轨输出特性。各器件均可采用低至2.0 V的电源供电,额定电源电压为+3 V、+5 V(单电源)和±5 V(双电源)。
OP281/OP481采用ADI的CBCMOS工艺制造,具有精密双极性输入,输出摆幅达到电源电压的数毫伏范围内,并且只要输出电压不大于电源电压,就可以持续提供吸电流或源电流。
具体应用包括安全监控、便携式设备、电池和电源控制,以及极低功耗系统中的传感器信号调理和接口。
OP281/OP481具有轨到轨输出摆幅,将输出驱动至电源电压时无需提高电源电流,因此可以用作极低功耗系统中的比较器。快速饱和恢复时间也可进一步增强其功能。传播延迟为250 μs。
OP281/OP481的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。双通道放大器OP281提供8引脚SOIC表贴和TSSOP两种封装。四通道放大器OP481提供14引脚窄体SOIC和TSSOP两种封装。
应用
数据手册, Rev. C, 10/07
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP281GRUZ-REEL | 8-Lead TSSOP | ||
OP281GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP281GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP281GRUZ-REEL | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
OP281GRUZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 op281的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论