OP275

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
OP275
量产双极性/JFET双通道音频运算放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 出色的声学特性
- 低噪声: 6 nV/√Hz
- 低失真: 0.0006%
- 高压摆率: 22 V/µs
- 宽带宽: 9 MHz
- 低电源电流: 5 mA
- 低失调电压: 1 mV
- 低失调电流: 2 nA
- 单位增益稳定
- SOIC-8封装
- PDIP-8封装
OP275是一款采用巴特勒放大器前端的放大器。这种新型前端设计集双极性与JFET晶体管于一体,兼有双极性晶体管的精度和低噪声性能,以及JFET晶体管的速度和音质。总谐波失真+噪声(THD+N)与以前的音频放大器相当,但电源电流低得多。
l/f转折频率低于6 Hz,因而噪声密度响应很平坦。无论在30 Hz还是1 kHz测量噪声,其值仅为6 nV/√Hz。即使在需要较大输出摆幅时,输入级的JFET部分也能使OP275具有高压摆率,从而保持低失真。该器件的压摆率为22 V/µs,在所有标准音频放大器中最快。最可喜的是,实现这种低噪声和高速性能所耗用的电源电流不到5 mA,低于所有标准音频放大器。
相对于纯双极性设计,偏置和失调电流大大降低,从而改善了直流性能。输入失调电压能保证达到1 mV,通常低于200 µV。因此OP275可以用在许多直流耦合或求和应用中,无需进行特别选择,或者因采用附加失调电压调整电路而增加噪声。
驱动600 Ω负载时输出电压达10 V rms,同时保持低失真。3 V rms时总谐波失真+噪声低至0.0006%。
OP275的额定温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。OP275提供塑封DIP和SOIC-8两种封装。SOIC-8封装以2500片卷盘形式提供。出于各种原因,许多音频放大器都不提供SOIC-8表贴封装;不过,OP275经过特别设计,采用表贴封装也能提供高性能。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP275GPZ | 8-Lead PDIP | ||
OP275GSZ | 8-Lead SOIC | ||
OP275GSZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP275GSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
OP275GPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP275GPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4075-2 | 量产 | 低功耗、超低噪声放大器 |
工具及仿真模型
OP275 SPICE Macro Models 2
- OP275 SPICE Macro Model Rev. C, 3/95
- OP275G SPICE Macro Model Rev. B, 10/92
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具