OP270

不推荐用于新设计

低噪声、精密、双通道运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低噪声:最大值5 nV/√Hz (1 kHz)
  • 低输入失调电压:75 µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:1 µV/°C(最大值)
  • 极高增益:1500 V/mV(最小值)
  • 出色的共模抑制性能:106 dB(最小值)
  • 压摆率:2.4 V/µs(典型值)
  • 增益带宽积:5 MHz(典型值)
  • 工业标准8引脚双路引脚排列
OP270
低噪声、精密、双通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8672 量产 双通道、精密、极低噪声、低输入偏置电流运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览