专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
OP2177
量产精密、低噪声、低输入偏置电流双通道运算放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低失调电压:60 μV(最大值)
- 极低失调电压:0.7 μV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
- 低噪声:8 nV/√Hz(典型值)
- 共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和AVO:> 120 dB(最小值)
- 低电源电流:每个放大器400 μA
- 双电源供电:±2.5 V至±15 V
- 单位增益稳定
- 无反相
- 内部保护电路支持输入高于电源电压
OPx177系列由极高精度的单通道、双通道和四通道放大器组成,具有极低失调电压和漂移、低输入偏置电流、低噪声及低功耗等特性。 使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。 电源电压为30 V时,每个放大器的电源电流小于500 μA。 其内置500 Ω串联电阻可以保护输入信号,允许输入信号电平高出电源电压若干伏,并保证无反相。
与以前的极低失调电压、高压放大器不同,OP1177(单通道)和OP2177(双通道)放大器提供小型8引脚表面贴装MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。 OP4177(四通道)放大器提供TSSOP和14引脚窄体SOIC两种封装。 此外,采用MSOP和TSSOP封装的额定性能与采用SOIC封装的性能相同。 MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。
在所有采用表面贴装封装的高精度放大器中,OPx177系列具有最宽的额定温度范围。 所有型号产品的额定工作温度范围均为−40 ℃至+125 ℃,适合要求最严苛的工作环境。
这些放大器的应用包括精密二极管功率测量、电压和电流电平设置以及光学和无线传输系统中的电平检测。 其它应用包括线路供电的便携式仪器仪表及控制元件:热电偶、RTD、应变电桥和其它传感器信号调理,以及精密滤波器。
应用
- 无线基站控制电路
- 光纤网络控制电路
- 仪器仪表
- 传感器和控制元件
- 热电偶
- 电阻式温度检测器(RTD)
- 应变电桥
- 分流测量
- 精密滤波器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
OP2177ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
OP2177ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
OP2177ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
OP2177ARZ | 8-Lead SOIC | ||
OP2177ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP2177ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2025 - 25_0090 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF40 Products |
||
OP2177ARMZ | 量产 | |
OP2177ARMZ-R7 | 量产 | |
OP2177ARMZ-REEL | 量产 | |
OP2177ARZ | 量产 | |
OP2177ARZ-REEL | 量产 | |
OP2177ARZ-REEL7 | 量产 | |
6月 7, 2018 - 18_0060 OP2177 Die Revision and Wafer Fabrication Process Change |
||
OP2177ARMZ | 量产 | |
OP2177ARMZ-R7 | 量产 | |
OP2177ARMZ-REEL | 量产 | |
OP2177ARZ | 量产 | |
OP2177ARZ-REEL | 量产 | |
OP2177ARZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
OP2177ARMZ | 量产 | |
OP2177ARMZ-R7 | 量产 | |
OP2177ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
OP2177ARMZ | 量产 | |
OP2177ARMZ-R7 | 量产 | |
OP2177ARMZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8676 | 量产 | 超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- OP2177
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。