OP207S

量产

航空航天用双通道超低VOS匹配运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低 VOS:100µV(最大值)
  • 失调电压匹配:90µV(最大值)
  • 共模抑制匹配:103dB(最小值)
  • 低噪声:0.6µVp-p(最大值)
  • 低偏置电流:3.0nA(最大值)
  • 高通道隔离:126dB(最小值)
OP207S
航空航天用双通道超低VOS匹配运算放大器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP207S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览